Plate, S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I)
134Z1205
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z1205
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I) |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Tilslutning | DN50 |
| Tykkelse [mm] | 0.5 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.51 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 1.51 Kilogram |