Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0089
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0089
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Tilslutning | DN32 |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.42 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 0.42 Kilogram |