Scrollkompressor, HCJ121T4LC6
121L3116
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
121L3116
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 538 mm |
| Beskrivelse | HCJ121T4 |
| Bredde [mm] | 239.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 184 mm |
| Economizer | Nej |
| Emballagemængde | 12 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Family | HCJ |
| Farve | Blå |
| Fase | 3 |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Gaz-udligning | Ingen |
| Glasmontering | Ingen |
| Godkendelse | CEULUKCA |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
| Identisk produkt | 121L3117121L3122121L3123 |
| IDV | No |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
| Kølemidler | R410A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| Længde [mm] | 239.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
| Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
| Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
| Leveret olie | Oliefyldning |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 125 A |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Målestuds HP | Ingen |
| Målestuds LP | Ingen |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
| Modelnummer | HCJ121T4LC6 |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olieaftapning | Ingen |
| Oliefyldning [L] | 2.46 L |
| Olieoversigt | 320HV |
| Olietype | PVE (polyvinylether) |
| Olieudligning | Ingen |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor HCJ |
| Produkttype | HCJ121 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 17.9 A |
| Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| SCIP-dossier nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP-dossier produktnavn | HCJ/HCM/HCP |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 116.40 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-1/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 405 mm |
| Tegningsnummer | 0SR4109B1 |
| Teknologi | Scroll |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 565.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-klassificeret | Yes |
| Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Viskositet [cP] | 68.0 cP |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 52.08 Kilogram |
| Nettovægt | 44 Kilogram |
| Volume | 0.06 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |