Frequency converter, Kontroltavle
120Z0530
Kontroltavle
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
120Z0530
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anvendelse | PSH019.023.026.030.039 |
| Beskrivelse | Kontroltavle |
| CE-mærket | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballagemængde | 1 |
| Family | Frequency converter |
| Godkendelse | UKCACEUL |
| Indeholder batterier | No |
| Mærketeknologi | Compressors Accessories |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PSH019-039 Control board |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Compressors Accessories |
| Produktnavn | Frequency converter |
| Produkttype | Kontroltavle |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.01 Kilogram |
| Nettovægt | 0.01 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162721346 |