Scrollkompressor, DSH381-4SP
120H2694
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Opvarmning; Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
120H2694
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DSH381-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballagemængde | 4 |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kølemidler | R410AR452BR454B |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-INDUST |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modelnummer | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH381 |
| Segmentanvendelse | AirconditionOpvarmning |
| Slagvolumen [cm3] | 345.00 cm³ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 168.25 Kilogram |
| Nettovægt | 161.25 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |