Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scrollkompressor, DSH485-4SP

120H2673

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Opvarmning; Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseDSH485-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballagemængde4
FamilyDSH
GodkendelseCEUL
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
MærketeknologiScrollkompressor
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Egenskab
Værdi
ModelnummerDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
PakkeformatIndustripakke
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH485
SegmentanvendelseAirconditionOpvarmning
Slagvolumen [cm3]442.60 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt186.35 Kilogram
Nettovægt182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm