Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollkompressor, DSH295-4SP

120H2666

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Opvarmning; Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballagemængde1
FamilyDSH
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
MærketeknologiScrollkompressor
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Egenskab
Værdi
ModelnummerDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH295
SegmentanvendelseAirconditionOpvarmning
Slagvolumen [cm3]276.20 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt130.5 Kilogram
Nettovægt115.16 Kilogram
Volume590.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm