Scrollkompressor, DSH240B4SPC
120H2662
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
120H2662
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R410A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-SINGLE |
| Modelnummer | DSH240B4SPC |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH240 |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 119 Kilogram |
| Nettovægt | 112 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |