Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scrollkompressor, DSH240B4SPC

120H2661

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Indeholder batterierNo
KølemidlerR410A
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
MærketeknologiScrollkompressor
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
ModelnummerDSH240B4SPC
Egenskab
Værdi
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
PakkeformatIndustripakke
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH240
SegmentanvendelseAircondition
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt116.16 Kilogram
Nettovægt112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm