Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollkompressor, DSH140-4AL

120H2644

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Opvarmning; Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseDSH140-4AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballagemængde4
FamilyDSH
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
MærketeknologiScrollkompressor
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Egenskab
Værdi
ModelnummerDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
PakkeformatIndustripakke
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH140
SegmentanvendelseAirconditionOpvarmning
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt71.38 Kilogram
Nettovægt68.88 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm