Scrollkompressor, DSH294B9APC
120H2482
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-400/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
120H2482
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 618 mm |
| Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
| Beskrivelse | DSH294-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 318 mm |
| Economizer | Nej |
| Emballagemængde | 1 |
| Family | DSH |
| Fase | 3 |
| Fittingmuffe | ODF |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas moment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gevindskåret |
| Godkendelse | Out of scope |
| GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 400 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 440 V |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Kølemidler | R410AR452BR454B |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 329 A |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Målestuds HP | Ingen |
| Målestuds LP | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Modelnummer | DSH294B9APC |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 4.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olieaftapning | 1/4'' flare |
| Olieaftapning moment [Nm] | 35 N-m |
| Oliefyldning [L] | 6.10 L |
| Olieoversigt | 160SZ |
| Olietype | POE |
| Olieudligning | 2-1/4'' Rotolock |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-1/8 in |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH294 |
| RLA | 47 A |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 269.00 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 302 mm |
| Tegningsnummer | 8556208 |
| Teknologi | Scroll |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 653.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Viskositet [cP] | 32.0 cP |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 114 Kilogram |
| Nettovægt | 111 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |