Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollkompressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Kølemidler: R32, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 575/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]509 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSF130-7
Bredde [mm]230.00 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
FamilyDSF
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseUL
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]575 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]632 V
Højde fra grundplade [mm]527 mm
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume0.7 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]10.00 kg
KølemidlerR32
Kompressorstrømforsyning [V]575/3/60
Længde [mm]230.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]575 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]517 V
Lavtryksside TS max53.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume13.6 L
LRA (blokeret rotoramp.)103 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm18 A
Målestuds HPIngen
Egenskab
Værdi
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
ModelnummerDSF130A7ALAM
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseIntern overbelastnings beskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oliefyldning [L]3.30 L
Olieoversigt185SL
OlietypePOE
Olieudligning1-3/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsSkrue 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSF
ProdukttypeDSF130
RLA17 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]116.90 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]278 mm
Tegningsnummer8560177
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]542.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]1.57 Ohm
Viskositet [cP]40.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt76 Kilogram
Nettovægt64 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm