Scrollkompressor, DSH161A3ALDM
120H2358
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Pakkeformat: Industripakke
120H2358
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 509 mm |
| Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
| Beskrivelse | DSH161-3 |
| Bredde [mm] | 230.00 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economizer | Nej |
| Emballagemængde | 8 |
| Family | DSH |
| Fase | 3 |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas moment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gevindskåret |
| Godkendelse | UL |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
| Højde fra grundplade [mm] | 527 mm |
| Højtryksside TS max | 150.0 °C |
| Højtryksside TS min | -35.0 °C |
| Højtryksside volume | 0.7 L |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Kølemidler | R410AR452BR454B |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 208-230/3/60 |
| Længde [mm] | 230.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
| Lavtryksside TS max | 55.0 °C |
| Lavtryksside TS min | -35.0 °C |
| Lavtryksside volume | 13.6 L |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 315 A |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Maks. driftsstrøm | 64 A |
| Målestuds HP | Ingen |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Målestuds LP | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH161-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Modelnummer | DSH161A3ALDM |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Monteringsmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oliefyldning [L] | 3.30 L |
| Olieoversigt | 160SZ |
| Olietype | POE |
| Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Power connections | Skrue 4,8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH161 |
| RLA | 49.3 A |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 151.70 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 278 mm |
| Tegningsnummer | 8560177 |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 542.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.224 Ohm |
| Viskositet [cP] | 32.0 cP |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 73.47 Kilogram |
| Nettovægt | 70.97 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |