Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scrollkompressor, DSF100A9ALA

120H1897

Kølemidler: R32, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-400/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]451 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSF100-9
Bredde [mm]230.00 mm
CE-mærketYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNej
Emballagemængde8
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSF
FarveBlå
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]440 V
Højde fra grundplade [mm]470 mm
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume0.7 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]8.00 kg
KølemidlerR32
Kompressorstrømforsyning [V]380-400/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Længde [mm]230.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]342 V
Lavtryksside TS max53.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume11.7 L
LRA (blokeret rotoramp.)124 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm20 A
Målestuds HPIngen
Egenskab
Værdi
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
ModelnummerDSF100A9ALA
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseIntern overbelastnings beskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oliefyldning [L]3.00 L
Olieoversigt185SL
OlietypePOE
Olieudligning1-3/4"Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
PakkeformatIndustripakke
Power connectionsSkrue 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSF
ProdukttypeDSF100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SCIP-dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]88.40 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]235 mm
Tegningsnummer8560176
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]53.6 bar
Test lavtryk [bar] [Max]36.7 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]485.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]1.05 Ohm
Viskositet [cP]40.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt61.75 Kilogram
Nettovægt58 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm