Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scrollkompressor, DSH090A9ALC

120H1862

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-400/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]451 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH090-9
Bredde [mm]230.00 mm
CE-mærketYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]440 V
Højde fra grundplade [mm]470 mm
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume0.7 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]8.00 kg
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-400/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Længde [mm]230.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]342 V
Lavtryksside TS max55.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume11.7 L
LRA (blokeret rotoramp.)124 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm23 A
Egenskab
Værdi
Målestuds HPIngen
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-9AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
ModelnummerDSH090A9ALC
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseIntern overbelastnings beskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oliefyldning [L]3.00 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning1-3/4"Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsSkrue 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH090
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA18.6 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SCIP-dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]88.40 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]235 mm
Tegningsnummer8560176
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max]33.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]485.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]1.05 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt61.91 Kilogram
Nettovægt59.41 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424640859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm