Scrollkompressor, DSH184A4HLD
120H1752
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
120H1752
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 524 mm |
| Beskrivelse | DSH184-4 |
| Bredde [mm] | 230.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Emballagemængde | 8 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.38.18.3.1 |
| Family | DSH |
| Fase | 3 |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Glas moment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gevindskåret |
| Godkendelse | CEUL |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
| Højde fra grundplade [mm] | 543 mm |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R410A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Længde [mm] | 230.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Målestuds HP | Ingen |
| Målestuds LP | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Modelnummer | DSH184A4HLD |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Power connections | Skrue 4,8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH184 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| SCIP-dossier nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-dossier produktnavn | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 170.30 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 299 mm |
| Tegningsnummer | 8560178 |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 558.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 76.12 Kilogram |
| Nettovægt | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.11 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |