Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollkompressor, DSH295B7AXC

120H1732

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 575/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]618 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH295-7
beskyttelse mod forkert rotationsretningElektronikmodul
CE-mærketYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingmuffeODF
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm]15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]575 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]632 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume2.8 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]15.00 kg
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]575/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]575 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]517 V
Lavtryksside TS max52.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume27.1 L
LRA (blokeret rotoramp.)210 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm44 A
Egenskab
Værdi
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
ModelnummerDSH295B7AXC
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]4.00 N-m
MotorbeskyttelseElektronisk beskyttelsesmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Olieaftapning1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm]35 N-m
Oliefyldning [L]6.10 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning2-1/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH295
RLA31 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]276.20 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]53.6 bar
Test lavtryk [bar] [Max]34.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.82 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt115.68 Kilogram
Nettovægt111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424601232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm