Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scrollkompressor, DSF530A3AAA

120H1595

Kølemidler: R32, Segmentanvendelse: Aircondition, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]1-3/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]667 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSF530-3
beskyttelse mod forkert rotationsretningElektronikmodul
Bredde [mm]371.00 mm
CE-mærketYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
FamilyDSF
FarveBlå
Fase3
FittingmuffeODF
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]253 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume3.9 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]17.00 kg
KølemidlerR32
Kompressorstrømforsyning [V]208-230/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Længde [mm]371.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]208 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
Lavtryksside TS max51.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume28.5 L
LRA (blokeret rotoramp.)824 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm190 A
Målestuds HPIngen
Egenskab
Værdi
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-3-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
ModelnummerDSF530A3AAA
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]4.00 N-m
MotorbeskyttelseElektronisk beskyttelsesmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Olieaftapning1/4'' flare
Oliefyldning [L]6.10 L
Olieoversigt185SL
OlietypePOE
Olieudligning2-1/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSF
ProdukttypeDSF530
RLA137 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]442.60 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556237
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]53.6 bar
Test lavtryk [bar] [Max]34.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.17 Ohm
Viskositet [cP]40.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt84.36 Kilogram
Nettovægt79.38 Kilogram
Volume590.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424623050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm