Scrollkompressor, DSH485B3ABC
120H1460
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Pakkeformat: Enkeltpakke
120H1460
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 667 mm |
| Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
| Beskrivelse | DSH485-3 |
| beskyttelse mod forkert rotationsretning | Elektronikmodul |
| Bredde [mm] | 371.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Economizer | Nej |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.38.18.3.1 |
| Family | DSH |
| Farve | Blå |
| Fase | 3 |
| Fittingmuffe | ODF |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas moment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gevindskåret |
| Godkendelse | CEULUKCA |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
| Højtryksside TS max | 150.0 °C |
| Højtryksside TS min | -35.0 °C |
| Højtryksside volume | 3.9 L |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Kølemidler | R410A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 208-230/3/60 |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| Længde [mm] | 371.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
| Lavtryksside TS max | 52.0 °C |
| Lavtryksside TS min | -35.0 °C |
| Lavtryksside volume | 27.5 L |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 761 A |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftsstrøm | 185 A |
| Målestuds HP | Ingen |
| Målestuds LP | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-3-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Modelnummer | DSH485B3ABC |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 4.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olieaftapning | 1/4'' flare |
| Oliefyldning [L] | 6.10 L |
| Olieoversigt | 160SZ |
| Olietype | POE |
| Olieudligning | 2-1/4'' Rotolock |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 1-3/8 in |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH485 |
| RLA | 145 A |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 442.60 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 302 mm |
| Tegningsnummer | 8556237 |
| Teknologi | Scroll |
| Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Test lavtryk [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.10 Ohm |
| Viskositet [cP] | 32.0 cP |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 193.5 Kilogram |
| Nettovægt | 184 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 590.625 Liter |
| EAN/UPC | 5702424542184 |