Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scrollkompressor, DSH381C4APD

120H1365

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]667 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH381-4
beskyttelse mod forkert rotationsretningElektronikmodul
Bredde [mm]371.00 mm
CE-mærketYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomizerNej
Emballagemængde4
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingmuffeODF
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]50/60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]506 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume4.0 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]17.00 kg
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Længde [mm]371.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]414 V
Lavtryksside TS max52.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume31.1 L
Egenskab
Værdi
LRA (blokeret rotoramp.)294 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm72 A
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4AP-INDUST\
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
ModelnummerDSH381C4APD
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]4.00 N-m
MotorbeskyttelseElektronisk beskyttelsesmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Olieaftapning1/4'' flare
Oliefyldning [L]6.10 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning2-1/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
PakkeformatIndustripakke
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH381
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]345.00 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556199
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]53.6 bar
Test lavtryk [bar] [Max]34.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.45 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt168.25 Kilogram
Nettovægt161.25 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428663601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm