Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollkompressor, DSH295A9ACA

120H1238

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-400/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]618 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH295-9
beskyttelse mod forkert rotationsretningElektronikmodul
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingmuffeODF
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm]15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]418 V
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]13.50 kg
KølemidlerR410A
Kompressorstrømforsyning [V]380-400/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]342 V
Leverede instruktionerInstallationsvejledninger
Leveret modulElektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse
Leveret olieOliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)310 A
MærketeknologiScrollkompressor
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Egenskab
Værdi
ModelnummerDSH295A9ACA
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
MotorbeskyttelseElektronisk beskyttelsesmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Olieaftapning1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm]35 N-m
Oliefyldning [L]6.70 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning2-1/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH295
RLA51.4 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]276.20 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max]34.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.36 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt122.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt111 Kilogram