Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scrollkompressor, DSH294A9AAA

120H1233

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-400/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]648 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH294-9
beskyttelse mod forkert rotationsretningElektronikmodul
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomizerNej
Emballagemængde6
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]418 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume2.5 L
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]13.50 kg
KølemidlerR410A
Kompressorstrømforsyning [V]380-400/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]342 V
Lavtryksside TS max52.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume28.5 L
Leverede instruktionerInstallationsvejledninger
Leveret modulElektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse
Leveret olieOliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)310 A
MærketeknologiScrollkompressor
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
ModelnummerDSH294A9AAA
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
MotorbeskyttelseElektronisk beskyttelsesmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Olieaftapning1/4'' flare
Oliefyldning [L]6.10 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning2-1/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
PakkeformatIndustripakke
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH294
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SCIP-dossier nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]269.00 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]331 mm
Tegningsnummer8556089c
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max]34.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]683.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.36 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt117.83 Kilogram
Nettovægt111 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm