Scrollkompressor, DSH184A4ALC
120H1223
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Anbefalet udskiftning: 120H1562
120H1223
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Afgangstilslutningshøjde [mm] | 525 mm |
| Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
| Beskrivelse | DSH184-4 (Old) |
| CE-mærket | Yes |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economizer | Nej |
| Emballagemængde | 8 |
| Erstatningsnummer | 120H1562 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.38.18.3.1 |
| Family | DSH |
| Farve | Blå |
| Fase | 3 |
| Fittingstandard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Glas moment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gevindskåret |
| Godkendelse | CEULUKCA |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
| Højtryksside TS max | 150.0 °C |
| Højtryksside TS min | -35.0 °C |
| Højtryksside volume | 0.7 L |
| IDV | Yes |
| Indeholder batterier | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Kølemidler | R410AR452BR454B |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurationskode | Enkelt |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
| Lavtryksside TS max | 55.0 °C |
| Lavtryksside TS min | -35.0 °C |
| Lavtryksside volume | 13.9 L |
| Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
| Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
| Leveret olie | Oliefyldning |
| LRA (blokeret rotoramp.) | 197 A |
| Mærketeknologi | Scrollkompressor |
| Maks. driftsstrøm | 36 A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Målestuds HP | Ingen |
| Målestuds LP | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 38.6 A |
| Modelnummer | DSH184A4ALC |
| moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Monteringsmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oliefyldning [L] | 3.60 L |
| Olieoversigt | 160SZ |
| Olietype | POE |
| Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omfattet af WEEE | No |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Power connections | Skrue 4,8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH184 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 27.6 A |
| Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| SCIP-dossier nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-dossier produktnavn | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentanvendelse | Aircondition |
| Slagvolumen [cm3] | 170.30 cm³ |
| Sugetilslutning materiale | - |
| Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugetilslutningshøjde [mm] | 300 mm |
| Tegningsnummer | 8560234 |
| Teknologi | Scroll |
| Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Test lavtryk [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Tilslutningstype | Loddet |
| Totalhøjde [mm] | 555.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeindsprøjtning | Nej |
| Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Viskositet [cP] | 32.0 cP |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 76.12 Kilogram |
| Nettovægt | 71.5 Kilogram |
| Volume | 0.097 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |