Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scrollkompressor, DSH184A3ALA

120H1220

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Pakkeformat: Enkeltpakke
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]525 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH184-3 (Old)
CE-mærketYes
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNej
Emballagemængde1
Erstatningsnummer120H1557
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]253 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume0.7 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]10.00 kg
KølemidlerR410A
Kompressorstrømforsyning [V]208-230/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]180 V
Lavtryksside TS max55.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume13.9 L
Leverede instruktionerInstallationsvejledninger
Leveret montageEftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olieOliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)351 A
MærketeknologiScrollkompressor
Egenskab
Værdi
Maks. driftsstrøm71 A
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC (maksimal optagen strøm)75 A
ModelnummerDSH184A3ALA
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseIntern overbelastnings beskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oliefyldning [L]3.60 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning1-3/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
PakkeformatEnkeltpakke
Power connectionsSkrue 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH184
RLA53.6 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]170.30 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]300 mm
Tegningsnummer8560235
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max]33.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]555 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.20 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt76.12 Kilogram
Nettovægt71.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975