Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Scrollkompressor, DSH140A4ALC

120H1207

Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Anbefalet udskiftning: 120H1542

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning størrelse [in]7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm]509 mm
Antal starter pr. Time [Max]12
BeskrivelseDSH140-4 (Old)
CE-mærketYes
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNej
Emballagemængde8
Erstatningsnummer120H1542
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.38.18.3.1
FamilyDSH
FarveBlå
Fase3
FittingstandardODF
Frekvens [Hz]50/60
Glas moment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGevindskåret
GodkendelseCEULUKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]506 V
Højtryksside TS max150.0 °C
Højtryksside TS min-35.0 °C
Højtryksside volume0.7 L
IDVYes
Indeholder batterierNo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (med kabelpakdåse)
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddelfyldning [kg] [Max]10.00 kg
KølemidlerR410AR452BR454B
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurationskodeEnkelt
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V]342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]414 V
Lavtryksside TS max55.0 °C
Lavtryksside TS min-35.0 °C
Lavtryksside volume13.6 L
Leverede instruktionerInstallationsvejledninger
Leveret montageEftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olieOliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.)147 A
MærketeknologiScrollkompressor
Maks. driftsstrøm28 A
Egenskab
Værdi
Målestuds HPIngen
Målestuds LPSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC (maksimal optagen strøm)30 A
ModelnummerDSH140A4ALC
moment [Nm]3.00 N-m
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseIntern overbelastnings beskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oliefyldning [L]3.30 L
Olieoversigt160SZ
OlietypePOE
Olieudligning1-3/4'' Rotolock
Omfattet af WEEENo
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
PakkeformatIndustripakke
Power connectionsSkrue 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH140
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21.4 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SCIP-dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentanvendelseAircondition
Slagvolumen [cm3]132.90 cm³
Sugetilslutning materiale-
Sugetilslutning rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in]1-3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm]278 mm
Tegningsnummer8560003
TeknologiScroll
Test dif. [bar] [Max]37 bar
Test højtryk [bar] [Max]48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max]33.3 bar
TilslutningstypeLoddet
Totalhøjde [mm]540.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeretYes
VæskeindsprøjtningNej
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.92 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt71.81 Kilogram
Nettovægt69.9 Kilogram
Volume0.408 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424542627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm