Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 80-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU-H, Number of plates: 80

111H0669

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCEEACUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
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
KategoriII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-60
Model No.39
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterEZU-H
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H39L-EZU-H
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1C
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1C
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH39L-EZU-H
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.9 Kilogram
Nettovægt5.9 Kilogram
Volume12.564 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255284062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm