097U0390
097U0390
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
| Beskyt. rør mat. | AISI 316 TI |
| Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.236 in |
| Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 6.0 mm |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
| Elektrisk tilslutning | Angular connector |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Følerelement [stk.] | 1 stk. |
| Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 Ohm |
| Følerelementstandard | ISO 60751 |
| Følerelementtolerance | Klasse B |
| Følerelementtype | Pt |
| Følerindsats | Udskiftelig |
| Godkendelse | CE |
| Indb.type | Fast |
| Indbygningslængde [in] | 3.150 in |
| Indbygningslængde [mm] | 80 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Måleområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Måleområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Måleområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Måleområde [°F] [Min.] | -58 °F |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgiv. temp. max. | 185 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Proces tilslutn. han/han | Han |
| Proces tilslutn. std. | ISO 1179-2 |
| Proces tilslutn. type | G |
| Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
| Procestilslutning størrelse | 1/4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Temperatur transmitter |
| Produkttype | MBT 155 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standardtilslutning | ISO 228 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
| Tilslutningstype | G |
| Transm. type | Integreret |
| Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Typebetegnelse | MBT 155-80mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |