Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0261

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat13 stk.
Beskyt. rør mat.AISI 316 TI
Beskyttelsesrør, diameter [in]0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm]6.0 mm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Følerelement [stk.]1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm]1000 Ohm
FølerelementstandardISO 60751
FølerelementtoleranceKlasse B
FølerelementtypePt
FølerindsatsUdskiftelig
GodkendelseCE
Indb.typeFast
Indbygningslængde [in]4.720 in
Indbygningslængde [mm]120 mm
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Måleområde [°C] [Maks.]200 °C
Måleområde [°C] [Min.]-50 °C
Måleområde [°F] [Maks.]392 °F
Måleområde [°F] [Min.]-58 °F
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Omgiv. temp. max.85 °C
Egenskab
Værdi
Omgiv. temp. max.185 °F
PakkeformatMultipak
Proces tilslutn. han/hanHan
Proces tilslutn. std.ISO 1179-2
Proces tilslutn. typeG
Procestilslutning materialeRustfrit stål
Procestilslutning størrelse1/4
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTemperatur transmitter
ProdukttypeMBT 155
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StandardtilslutningISO 228
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
TilslutningstypeG
Transm. typeIntegreret
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.]200 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.]0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.]392 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min]32 °F
TypebetegnelseMBT 155-120mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.192 Kilogram
Nettovægt0.18 Kilogram
Volume0.495 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162521212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm