BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
097B14559
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
| Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
| Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
| Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivelse | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Cylinder | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Farve | Blue (standard) |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Godkendelsesstandard | No |
| Indeholder batterier | No |
| IP-klasse | IP44 |
| Kølemidler | R22 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Modelnummer | HA12P/110-4 |
| Motorbeskyttelse | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Olietype | BOCKlub A46 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor HA |
| Produkttype | HA12P |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
| Teknologi | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typebetegnelse | HA12P/110-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Varemærke | BOCK |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 62.6 Kilogram |
| Nettovægt | 53.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573648 |