Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1/2 in
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseCompressor HA12P/60-4 Service
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarveBlue (standard)
Fase3
Frequency Hz50
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP44
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerHA12P/60-4
MotorbeskyttelseINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OlietypeBOCKlub A46
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor HA
ProdukttypeHA12P
Suction connection size [mm]12.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TeknologiSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt61.3 Kilogram
Nettovægt51.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679