Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14411

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14411

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]2-1/8 in
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseCompressor HGX8/3220-4 S Service
Capacity regulatorNo
Cylinder8
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarveBlue (standard)
Fase3
Frequency Hz50
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP54
KølemidlerR134aR404AR407CR407F
Kompressorstrømforsyning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID14411
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HGX8/3220-4 S Service
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerHGX8/3220-4 S
MotorbeskyttelseMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OlietypeSE55
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor HG
ProdukttypeHGX8
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]3-1/8 in
TeknologiSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseHGX8/3220-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt503.5 Kilogram
Nettovægt444.6 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume657.816 Liter
EAN/UPC5715162574256