Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 TK, Vehicle compressor

097B14331

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14331

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]5/8 in
BeskrivelseCompressor FKX20/145 TK Service
Clutch typeNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FarveNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
Kompressorstrømforsyning [V]w/o motor
Legacy BOCK ID14331
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 TK Service
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerFKX20/145 TK
Oil sump heaterNo
OlietypeBOCKlub E55
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor FK
ProdukttypeFKX20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP-dossier produktnavnFK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm]16.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]5/8 in
TeknologiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseFKX20/145 TK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22.8 Kilogram
Nettovægt14.4 Kilogram
Volume135.828 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162853436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm