BOCK, HGX7/1860-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14276
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14276
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
097B14276
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
| Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
| Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
| Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
| Afgangstilslutning størrelse [in] | 1-5/8 in |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivelse | Compressor HGX7/1860-4 Service |
| Capacity regulator | No |
| Cylinder | 6 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Farve | Blue (standard) |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Godkendelsesstandard | No |
| Indeholder batterier | No |
| IP-klasse | IP65 |
| Kølemidler | R134aR404AR407CR407F |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 14276 |
| Length (mm) | 839.00000 |
| Material Description | Compressor HGX7/1860-4 Service |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Modelnummer | HGX7/1860-4 |
| Motorbeskyttelse | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Olietype | BOCKlub E55 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor HG |
| Produkttype | HGX7 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 2-1/8 in |
| Teknologi | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typebetegnelse | HGX7/1860-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Varemærke | BOCK |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 318.7 Kilogram |
| Nettovægt | 296.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162574812 |