Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1-3/8 in
BeskrivelseCompressor FKX50/775 N Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FarveNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
Intermediate flange/adapterNo
Kompressorstrømforsyning [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerFKX50/775 N
Oil sump heaterNo
OlietypeBOCKlub E55
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor FK
ProdukttypeFKX50
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-dossier produktnavnFK(X)50/…. - series
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sugetilslutning kommentarer2 connections
Sugetilslutning størrelse [in]1-3/8 in
TeknologiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseFKX50/775 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt53.4 Kilogram
Nettovægt41.5 Kilogram
Volume237.223 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm