Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG4/465-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13762

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13762

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1-1/8 in
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseCompressor HG4/465-4 S Service
Capacity regulatorNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarveBlue (standard)
Fase3
Frequency Hz50
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP65
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13762
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HG4/465-4 S Service
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerHG4/465-4 S
MotorbeskyttelseMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OlietypeBOCKlub A46
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor HG
ProdukttypeHG4
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]1-3/8 in
TeknologiSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseHG4/465-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt167 Kilogram
Nettovægt150.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575543