Danfoss logo
C - FKX30 , 14338

BOCK, HGX6/1410-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13756

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13756

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1-3/8 in
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseCompressor HGX6/1410-4 Service
Capacity regulatorNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarveBlue (standard)
Fase3
Frequency Hz50
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP65
KølemidlerR134aR404AR407CR407F
Kompressorstrømforsyning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13756
Length (mm)854.00000
Material DescriptionCompressor HGX6/1410-4 Service
Egenskab
Værdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerHGX6/1410-4
MotorbeskyttelseMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OlietypeBOCKlub E55
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor HG
ProdukttypeHGX6
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]2-1/8 in
TeknologiSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseHGX6/1410-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt241.6 Kilogram
Nettovægt219.8 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume428.8 Liter
EAN/UPC5715162575567