Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerWelding
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerWelding
BeskrivelseCompressor F5 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FarveBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
KølemidlerR717
Kompressorstrømforsyning [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OlietypeKC68
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeF5
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sugetilslutning kommentarer2 connections
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseF5 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt94.4 Kilogram
Nettovægt85 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513