Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2nd/3rd sight glassNo
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1-5/8 in
BeskrivelseCompressor FX14/1366 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FarveBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
KølemidlerR134aR404AR407C
Kompressorstrømforsyning [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11702
Egenskab
Værdi
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OlietypeSE55
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeFX14
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]2-1/8 in
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt163.6 Kilogram
Nettovægt149 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629