Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2nd/3rd sight glassNo
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerWelding
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerWelding
BeskrivelseCompressor F14/1166 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FarveBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkendelsesstandardNo
Indeholder batterierNo
KølemidlerR717
Kompressorstrømforsyning [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11698
Egenskab
Værdi
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
ModelnummerF14/1166 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OlietypeSP46
Omfattet af WEEENo
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeF14
Suction connection size [mm]60.00 mm
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypebetegnelseF14/1166 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VaremærkeBOCK

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt171.6 Kilogram
Nettovægt157 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578643