PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Modelbetegnelse: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Palladio skruekompressor
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkttype: PALLADIO
Serier: K-seriens kompaktskruekompress
Temperaturområde: Meget høj temperaturanvendelse
Version:
Kølemiddel: Med HC-smøremiddel
Volumetrisk forhold: Volumetrisk forhold 3,2
Nominel slagvolumen: 560 m³/h
Motorstørrelse: 160 kW
Strømforsyning: 400V/3/50Hz SD
Kapacitetskontrol: Inverterdrevet - I
Godkendelse: CE
Tilslutningstype: Sugeventil, trykventil
Forbindelsesdiameter: 108-80 mm
Magnetventil spolew: No
Krumtaphus--varmelegeme: 230 VAC
Motorbeskyttelse: INT69 E2 - variabel hastighed
Economizer:
Oliekølingsport: Ekstra oliekølekit
Olieniveau port: 230/110 VAC HT
Olie flowswitch port: Nej
Startudstyr: D.O.L. startkit
Farve: Danfoss RAL-farve
Emballagetype: Trækasse
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkttype: PALLADIO
Serier: K-seriens kompaktskruekompress
Temperaturområde: Meget høj temperaturanvendelse
Version:
Kølemiddel: Med HC-smøremiddel
Volumetrisk forhold: Volumetrisk forhold 3,2
Nominel slagvolumen: 560 m³/h
Motorstørrelse: 160 kW
Strømforsyning: 400V/3/50Hz SD
Kapacitetskontrol: Inverterdrevet - I
Godkendelse: CE
Tilslutningstype: Sugeventil, trykventil
Forbindelsesdiameter: 108-80 mm
Magnetventil spolew: No
Krumtaphus--varmelegeme: 230 VAC
Motorbeskyttelse: INT69 E2 - variabel hastighed
Economizer:
Oliekølingsport: Ekstra oliekølekit
Olieniveau port: 230/110 VAC HT
Olie flowswitch port: Nej
Startudstyr: D.O.L. startkit
Farve: Danfoss RAL-farve
Emballagetype: Trækasse
095C0158
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Bruttovægt KG | 938 | |
| Colour | D | Danfoss RAL-farve |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Sugeventil, trykventil |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Economizer-forbindelsessæt |
| Extra 1 | X | Ikke tilgængeligt |
| Extra 2 | X | Ikke tilgængeligt |
| Extra 3 | X | Ikke tilgængeligt |
| HELP CHAR | X | |
| Kapacitetsregulering | I | Inverterdrevet - I |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Modelkode01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Modelkode02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Motorbeskyttelse | H | INT69 E2 - variabel hastighed |
| Nettovægt KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Ekstra oliekølekit |
| Oil flow switch port | Z | Nej |
Egenskab | Værdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Trækasse |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Produktgruppe | Configurable Products & Variants | |
| Produkttype | PAL | PALLADIO |
| Produkttype | PAL | |
| Refrigerant | F | Med HC-smøremiddel |
| Series | K | K-seriens kompaktskruekompress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. startkit |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Meget høj temperaturanvendelse |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Version | 3 | Ekstern inverterversion |
| Volumetric ratio | W | Volumetrisk forhold 3,2 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 938 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 853 Kilogram |