Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator24V
Application typeUnoFloor
Automatisk afbalanceringJa
BeskrivelseStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Pressure valveAB-PM set
Product line67
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON1 Master controller
ShuntFHM-C1
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
VentilkontrolJa
VersionLeft

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.5 Kilogram
Nettovægt16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm