Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator24V
Antal gulvvarmemanifoldtilslutninger12
Application typeUnoFloor
Automatisk afbalanceringJa
Beskrivelse12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Pressure valveAB-PM set
Product line67
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON1 Master controller
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
VentilkontrolJa
VersionRight

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30.5 Kilogram
Nettovægt26.5 Kilogram
Volume119.091 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm