Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3628
8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
088X3628
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Ja |
| Aktuator | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisk afbalancering | Ja |
| Beskrivelse | 8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] | 3 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230V Hz 50 |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | UnoFloor Control 8 Loops Right Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | Warranty & Service |
| PWM | Ja |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ICON1 Master controller |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| Ventilkontrol | Ja |
| Version | Right |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26 Kilogram |
| Nettovægt | 22.5 Kilogram |
| Volume | 93.96 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |