Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
Aktuator24V
Application typeUnoFloor
Automatisk afbalanceringJa
Beskrivelse12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningsspænding [V]230V Hz 50
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]60 °C
Gulvvarme, manifoldtypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Omfattet af WEEEYes
Pressure valveAB-PM set
Product line67
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMJa
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringICON1 Master controller
Tryk, nominel primær [bar]6 bar
VentilkontrolJa
VersionLeft

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Kilogram
Nettovægt17 Kilogram
Volume114.301 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424054885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm