Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Gulvvarmestyring, Repeaterenhed CF2+, 230 V

088U0230

Repeaterenhed Danfoss CF-RU

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Adaptiv læringJa
AnvendelseFor range extension
BeskrivelseRepeaterenhed Danfoss CF-RU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (ja/nej)Nej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V]230.0 V
GrænsefladerTrådløs
IndbygningNej
InstallationPlug-in
IP-beskyttelsesklasseIP21
Material DescriptionCF-RU repeater unit
Egenskab
Værdi
Mulighed for gulvfølerNej
Omfattet af WEEEYes
Passer til24V actuators
Product line34
ProduktgruppeGulvvarmestyring
ProduktoplysningerRepeaterenhed til CF2-/Link-system
ProdukttypeRepeaterenhed CF2+
REACH-kandidatlistens stofferNo
Sendefrekvens [MHz]868.42 MHz
TemperaturreguleringNej
Trådløs transmission [m] [Maks.]30 m
VægmonteringJa
VarmereguleringstypeRepeater

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.404 Kilogram
Nettovægt0.364 Kilogram
Volume2.646 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk