Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Varmekabler, ECflex 6T, 90 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 540 W

088L6442

ECflex 6T 90m 230V 540W

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 140F1206

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfkortetNej
ApplikationGulvvarmeCold storePipe / tank frost protectionSport fields
BeskrivelseECflex 6T 90m 230V 540W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
Bukkediameter [mm] [Min.]42 mm
CE-mærketYes
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Kabel på tromleNej
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabeleffekt [W/m]6 W/m
Kabellængde [m]90.000 m
Egenskab
Værdi
Kabelmodstand [ohm]98.0000 Ohm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionECflex 6T 90m 230V 540W
Pakke, bredde [mm]386 mm
Pakke, dybde [mm]386 mm
Pakke, højde [mm]120 mm
Product line21
Produkt versionReady-made
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeECflex 6T
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]2.3 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>500 N
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]540 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.92 Kilogram
Nettovægt5.861 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245804