Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Varmekabler, ECaqua 9T, 140 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 140F0020

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfkortetNej
ApplikationPipe / tank frost protection
BeskrivelseECaqua 9T 1260W 230V 140m
BlyfriJa
Bukkediameter [mm] [Min.]50 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Kabel på tromleNej
KabelafskærmningKobberfletning
Kabelbredde [mm]7.00 mm
Kabeleffekt [W/m]9 W/m
Kabelhøjde [mm]7.0 mm
Kabellængde [m]140.000 m
Egenskab
Værdi
Kabelmodstand [ohm]42.0000 Ohm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionEFTWC-9 140M 1260W 220V/230V
Pakke, bredde [mm]386 mm
Pakke, dybde [mm]386 mm
Pakke, højde [mm]207 mm
Product line21
Produkt versionReady-made
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeECaqua 9T
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]2.3 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>650 N
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Vandtemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Varmeeffekt [W]1260 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappeMDPE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.095 Kilogram
Nettovægt7.024 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425