Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Varmekabler, ECaqua 9T, 30 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 270 W

088L0058

ECaqua 9T 270W 230V 30m

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 140F0008

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfkortetNej
ApplikationPipe / tank frost protection
BeskrivelseECaqua 9T 270W 230V 30m
BlyfriJa
Bukkediameter [mm] [Min.]50 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Kabel på tromleNej
KabelafskærmningKobberfletning
Kabelbredde [mm]7.00 mm
Kabeleffekt [W/m]9 W/m
Kabelhøjde [mm]7.0 mm
Kabellængde [m]30.000 m
Kabelmodstand [ohm]196.0000 Ohm
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionEFTWC-9 30M 270W 220V/230V
Pakke, bredde [mm]386 mm
Pakke, dybde [mm]386 mm
Pakke, højde [mm]92 mm
Product line21
Produkt versionReady-made
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeECaqua 9T
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]2.3 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]>650 N
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Vandtemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Varmeeffekt [W]270 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappeMDPE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.006 Kilogram
Nettovægt1.986 Kilogram
Volume0.014 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466145302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm