Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationVarme
Batterilevetid [år]12 yr
BeskrivelseM-Cal 447/1,5/frem/DN15/Puls
Beskyttelsesklasse, flowsensorIP54
Beskyttelsesklasse, regneenhedIP54
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
EnergienhedkWh
Flow [m³/h]1.50 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]3.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.02 m³/h
Flow-måleprincipMekanisk (Multi-jet)
Forsyningsspændingstypebatteri
GodkendelsesstandardMID DE-07-MI004-PTB030
Grænseflademodul åbning 1impulsudgang
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Egenskab
Værdi
MiljøklasseE1 / M1
MonteringsversionFremløb
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeM-Cal Compact
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, kabellængde [m]1.5 m
TemperaturfølermonteringDirekte
TemperaturfølertypePt 500
Tilladte medierVand (AGFW FW510)
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.85 Kilogram
Nettovægt0.85 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697