Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationVarme
BeskrivelseSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Beskyttelsesklasse, flowsensorIP54
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Flow [m³/h]0.60 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]1.20 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.01 m³/h
Flow-måleprincipUltrasonisk
Forsyningsspændingstypeikke relevant/ekstern
GodkendelsesstandardMID DE-09-MI004-PTB011
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Egenskab
Værdi
MiljøklasseE1 / M1
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]95 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 1500 CT
Pulsværdivolumen [l/puls]1.0 l/pulse
Startflow-hastighed [l/h]1.0 L/h
Tilladte medierVand (AGFW FW510)
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.9 Kilogram
Nettovægt16.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104057422